Codice articolo del costruttore: E3NC-LA21 2M
Marca: OMRON
Prezzo: 341.02 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3NC-LA21 2M
Tipo | Sensore laser (amplificatore) | Oggetti rilevati | Oggetti opachi | Metodo di rilevamento | A sbarramento |
---|---|---|---|---|---|
Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Policarbonato | Accessori amplificatore | Con separazione amplificatore |
Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25::40 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 |
Struttura di protezione | IP65 | Larghezza massima testa(mm) | 37 | Altezza massima testa(mm) | 10 |
Profondità massima testa(mm) | 83.4 | Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) | Correzione automatica soglia / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | Tensione di alimentazione(V) | 10–30VCC |
Formato uscita | Uscita NPN | Modalità di esercizio | Visualizzazione luce-ON | Metodo di collegamento | Con cavo integrato |
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Lunghezza cavo(m) | 2 |
Timer | Selezionabile tra Funzione timer disattivata/Ritardo OFF/Ritardo ON/One-shot/Ritardo ON-OFF | Funzioni accessori (senza amplificatore) | - | Diam. raggio puntiforme(mm) | - |
Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | - | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - |
Classe laser | Classe 1 | Profilo (amplificatore) | Profilo quadrato | Materiale (amplificatore) | - |
Sensori applicabili | E3NC-LH01/E3NC-LH02 | Panoramica | Con controllo potenza dinamico (DPC) | Profilo (fascio) | - |
Ingresso/uscita | 2 uscite + 1 ingresso | Supporto accorciabile | - | Resistenza (tensione)(N) | - |
Resistenza (serraggio)(N▪m) | - | Angolo di apertura(°) | - | Materiale (testa rilevamento) | - |
Metodo di montaggio | - | Combinazione lente | - |
Si trova sulla pagina di Sensore laser di piccole dimensioni, Serie E3NC-L / Amplificatori laser / [E3NC-LA], il codice articolo è il seguente: E3NC-LA21 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3NC-LA21 2M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali