• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sensore laser di piccole dimensioni, Serie E3NC-L / Testata del sensore / [E3NC-LH]

Sensore laser di piccole dimensioni,  Serie E3NC-L / Testata del sensore / [E3NC-LH]
Equipped with 2 sensor heads for short distance and long distance

[Features]
· Long distance spot variable provides stable detection at a minimum size of ø0.1 mm customized to suit the amplifier.
· You can select from 2 sensor heads are provided for long distance and short distance depending on the scene.
· Stable detection is possible even during spot variable and smallest spot variation of the workpiece
· A reliable robot cable is used to ensure best performance even in the adverse environment, a safe laser class 1 is used
· A clear "White color display" that provides high visibility has been used.
· A stable detection is achieved through easy settings and smart touch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3NC-LH01 2M
E3NC-LH02 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Metodo di rilevamento a riflessione Larghezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Profilo (fascio) Metodo di montaggio Dettagli distanza di rilevamento
(mm)

442.28 €

1 7 giorni Fino a 100A riflessione limitata26.834.5-Circa φ0.1mm (distanza di 70mm)Staffa di montaggio E39-L186 (testa sensore)70±15

442.28 €

1 7 giorni Fino a 1000Profilo a riflessione diffusa28.927-Circa φ0.8mm (distanza di 300 mm)Staffa di montaggio E39-L185 (testa sensore)750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Testa sensore Oggetti rilevati Oggetti opachi Metodo di rilevamento Riflessione con catarifrangente
Disposizione asse ottico Emettitore e ricevitore integrati monouso Forma fascio Raggi puntiformi piccoli Sorgente luminosa Laser semiconduttore luce visibile
Profilo testa Profilo quadrato Materiale alloggiamento Polibutilene tereftalato Accessori amplificatore Con separazione amplificatore
Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo Temperatura ambiente di esercizio(°C) -10::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85
Struttura di protezione IP65 Altezza massima testa(mm) 12.4 Tensione di alimentazione(V) -
Formato uscita - Modalità di esercizio - Metodo di collegamento Relè connettore
Lunghezza cavo(m) 2 Timer - Funzioni accessori (senza amplificatore) -
Tempo di risposta (modalità standard)(ms) - Numero di assi ottici(Asse ottico) - Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) -
Classe laser Classe 1 Profilo (amplificatore) Profilo quadrato Sensori applicabili E3NC-LH01/E3NC-LH02
Panoramica Testa sensore Ingresso/uscita - Supporto accorciabile -
Resistenza (tensione)(N) - Resistenza (serraggio)(N▪m) - Angolo di apertura(°) -
Materiale (testa rilevamento) - Combinazione lente -

Supporto tecnico