Amplificatore intelligente per fibre ottiche [E3NX-FA]

Amplificatore intelligente per fibre ottiche [E3NX-FA]
Amplificatore digitale a fibre ottiche di elevate prestazioni
L'amplificatore E3NX-FA è la scelta migliore per la maggior parte delle complesse applicazioni a fibre ottiche in termini di distanza di rilevamento, rilevamento di oggetti piccoli o processi ad elevata velocità.
• Facile programmazione in pochi secondi grazie al tuning intelligente
• Nuova tecnologia N-Smart con miglioramenti sostanziali in termini di distanza di rilevamento, rilevamento di oggetti piccoli e velocità
• Informazioni chiare e semplici sullo stato del sensore grazie alle funzioni Solution Viewer e Change Finder
• Modulo di comunicazione EtherCAT per connettività a fieldbus con elevata velocità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3NX-FA11 2M
E3NX-FA11AN 2M
E3NX-FA41 2M
E3NX-FA41AN 2M
E3NX-FA54TW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Accessori amplificatore Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto più piccolo rilevato
(φ)
Ambiente d'esercizio Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Temperatura ambiente di esercizio
(%)
Struttura di protezione Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Lunghezza cavo
(m)
Timer Tempo di risposta (modalità standard)
(ms)
Classe laser Profilo (amplificatore) Ingresso/uscita Metodo di montaggio Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Classe di protezione della risorsa Materiale del corpo Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Forma della scatola Uscita analogica -10 V ... +10 V Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Corrente d'uscita max.
(mA)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Numero AWG Materiale del nucleo fibra ottica Corrente a vuoto
(mA)
Visualizzazione Grado di protezione (IP) Uscita analogica 0 mA ... 20 mA Uscita analogica 4 mA ... 20 mA Uscita analogica 0 V ... 10 V Con funzione di soppressione

304.73 €

1 6 giorni Oggetti opachi / Oggetti microscopici[Penetrazione] A sbarramentoCon separazione amplificatoreFino a 4000,3Standard / Resistenza al freddo-25~4035~85IP50Correzione automatica soglia / Contatore / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettricaCollettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato2-1-Profilo quadrato1 uscitaGuida DIN o staffa opzionale (E39-L143)360 (modalità alta velocità)---------------------

413.70 €

1 3 giorni -------25~55---NPN-Con cavo integrato2vero-Altro----PVCClasse di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalso011001600024Plastica0,1DigitaleAltrofalsofalsofalsofalso

304.73 €

1 9 giorni Oggetti opachi / Oggetti microscopici[Penetrazione] A sbarramentoCon amplificatore incorporatoFino a 4000,3Standard / Resistenza al freddo-30~7035~85IP50Correzione automatica soglia / Contatore / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettricaCollettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato2-1-Profilo quadrato1 uscitaGuida DIN o staffa opzionale (E39-L143)360 (modalità alta velocità)---------------------

413.70 €

1 3 giorni -------25~55---PNP-Con cavo integrato2vero-Altro----PVCClasse di protezione 3PlasticaAltroProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalso011001600024Plastica0,1DigitaleAltrofalsofalsofalsofalso

330.75 €

1 3 giorni -------25~55---PNP-Connettore M8-vero-Altro----PVCClasse di protezione 3PlasticaTeach-InProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalso02100200024Altro0,1DigitaleAltrofalsofalsofalsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore a fibra (amplificatore) Sorgente luminosa LED rosso a 4 elementi Materiale alloggiamento Policarbonato
Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC

Supporto tecnico