Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZX0-LD50A61 2M |
ZX0-LD100A61 2M |
ZX0-LD100A61 5M |
ZX0-LD100A86 0.5M |
ZX0-LD300A61 5M |
ZX0-LD300A66 0.5M |
ZX0-XC10R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Profilo testa | Accessori amplificatore | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Timer | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Classe laser | Profilo (amplificatore) | Panoramica | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434.94 € | 1 | 6 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 100 | 0.2 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo / Isteresi bassa / Effetto di sfondo | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Correzione automatica soglia / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Con cavo integrato | 2 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.17 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L180) utilizzata | 50±10 | ||
434.94 € | 1 | 6 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 200 | 0.7 | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo / Isteresi bassa / Effetto di sfondo | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Correzione automatica soglia / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Con cavo integrato | 2 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.33 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L180) utilizzata | 100±35 | ||
389.40 € | 1 | 6 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 200 | 0.7 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo / Isteresi bassa / Effetto di sfondo | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Correzione automatica soglia / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Con cavo integrato | 5 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.33 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L180) utilizzata | 100±35 | ||
412.56 € | 1 | 6 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 200 | 0.7 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo / Isteresi bassa / Effetto di sfondo | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Correzione automatica soglia / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | 10–30VCC | Uscita PNP | Luce ON/buio OFF | Relè connettore | 0.5 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.33 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L180) utilizzata | 100±35 | ||
414.41 € | 1 | 6 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 500 | 3 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo / Isteresi bassa / Effetto di sfondo | -10~55 | 35~85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | Correzione automatica soglia / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Con cavo integrato | 5 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.52 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L181) utilizzata | 300±150 | ||
412.71 € | 1 | 6 giorni | [Sensore laser] Sensore laser | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Laser | [Rosso] Laser semiconduttore luce visibile | [Quadrate] Profilo quadrato | Con amplificatore incorporato | Fino a 500 | 3 | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo / Isteresi bassa / Effetto di sfondo | -10~55 | 35~85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | Correzione automatica soglia / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | 10–30VCC | Uscita NPN | Luce ON/buio OFF | Relè connettore | 0.5 | Timer ritardo OFF/Timer ritardo ON/Timer One Shot/Timer ritardo ON-OFF | - | φ0.52 | 50 | Luce indicatore display digitale | Classe 2 | Profilo quadrato | - | Polibutilene tereftalato | Staffa di montaggio (E39-L181) utilizzata | 300±150 | ||
243.60 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 37.3 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Cavo di prolunga (con ingresso cavo) | - | - | - |
Loading...
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - | Profilo (fascio) | - |
Ingresso/uscita | - | Supporto accorciabile | - | Resistenza (tensione)(N) | - |
Resistenza (serraggio)(N▪m) | - | Angolo di apertura(°) | - | Combinazione lente | - |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Oggetti rilevati
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Sorgente luminosa
Profilo testa
Accessori amplificatore
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto rilevato standard(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione
Ambiente d'esercizio
Struttura di protezione
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato)
Tensione di alimentazione(V)
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Timer
Funzioni accessori (senza amplificatore)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Tempo di risposta (modalità standard)(ms)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Classe laser
Profilo (amplificatore)
Panoramica
Materiale (testa rilevamento)
Metodo di montaggio
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali