Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / acciaio / 5100, 5300 / NACHI(FUJIKOSHI)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / acciaio / 5100, 5300 / NACHI(FUJIKOSHI)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Two different contact angles are available for different axial load magnitudes and moment loads
· Uses a punching cage
· As with single row deep groove ball bearings, bearings with a seal (2NS), and shield (ZZ) included are also available
[Applications]
· Blower, high-speed vacuum pump receiver, supercharger, two-wheel vehicle transmission

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5200
5201
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)
Velocità di rotazione ammessa (lubrificazione con grasso)
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base Cor
(N)

18.60 €

1 Disponibile 5 giorni -103014.37300180004000

16.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10123215.910700160005950

20.85 €

1 8 giorni -174017.515000120009250

23.76 €

1 8 giorni -204720.6200001000012700

28.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10255220.621800950015100

33.10 €

1 8 giorni 10306223.830500800021700

41.33 €

1 8 giorni -35722740000700029500

51.62 €

1 8 giorni 10408030.245500600034000

58.67 €

1 8 giorni -458530.251000550039000

65.48 €

1 8 giorni 10509030.254500500044500

75.46 €

1 8 giorni 105510033.367500450056500

88.59 €

1 8 giorni -6011036.576000430062000

106.44 €

1 8 giorni -6512038.189000390077000

115.89 €

1 8 giorni 107012539.796500380084500

135.33 €

1 8 giorni -7513041.396000340085500

30.42 €

1 8 giorni 10205222.221700900013300

36.40 €

1 8 giorni -256225.432000730021600

43.32 €

1 8 giorni -307230.241500700029000

51.62 €

1 8 giorni -358034.952000630037000

63.38 €

1 8 giorni -409036.563500550046500

74.95 €

1 8 giorni -4510039.776500500056500

104.34 €

1 8 giorni -5011044.490000450068000

114.32 €

1 8 giorni -5512049.2112000400086500

94.54 €

1 8 giorni -60130541280003800101000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (corona doppia) Materiale anello cuscinetto Acciaio materiale Shield e la forma Tipo aperto
Tipo anello esterno Testa piatta Precisione (JIS) Grado 0 Specifiche/ambiente Standard
Tipo di carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Corona doppia Dimensioni standard Sistema metrico
Materiale trasmettitore Acciaio Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare Due cuscinetti Tipo supporto Rettificato
Struttura guarnizione Tipo aperto

Supporto tecnico