Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30319 |
30320 |
30324 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione ammessa (lubrificazione con grasso) (giri/min) | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Coefficiente di carico statico base Cor (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 95 | 200 | 45 | 2000 | 317000 | 368000 | ||
170.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 215 | 47 | 1800 | 344000 | 400000 | ||
330.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 120 | 260 | 55 | 1500 | 505000 | 611000 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino conico | Anello esterno | Con anello esterno | Materiale anello cuscinetto | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di file di piste anelli | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
Caratteristiche | Standard | Materiale trasmettitore | Acciaio | Con anello esterno | Testa piatta |
Con fermo | Rettificato |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali