Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Velocità di rotazione ammessa (lubrificazione con grasso) (giri/min) | Coefficiente di carico statico base Cor (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 10 | 30 | 9 | 5500 | 23000 | 1200 | |
9.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 32 | 10 | 5600 | 21000 | 1250 | |
10.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | 7900 | 16000 | 2000 | ||
12.14 € | 1 | 8 giorni | - | 20 | 47 | 14 | 9900 | 14000 | 2600 | ||
14.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 52 | 15 | 12100 | 12000 | 3300 | |
17.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | 62 | 16 | 15600 | 9900 | 4650 | |
19.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 72 | 17 | 15800 | 8500 | 5100 | ||
21.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 80 | 18 | 19200 | 7500 | 6500 | ||
23.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | 21800 | 7000 | 7350 | ||
26.61 € | 1 | 8 giorni | - | 50 | 90 | 20 | 22700 | 6500 | 8100 | ||
30.55 € | 1 | 8 giorni | - | 55 | 100 | 21 | 26800 | 5800 | 10000 | ||
34.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | 30200 | 5200 | 11500 | ||
43.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | 120 | 23 | 31000 | 4800 | 12500 | ||
14.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | 12400 | 13000 | 3300 | ||
19.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | 18000 | 9900 | 5000 | ||
23.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | 21300 | 8700 | 6300 | ||
26.27 € | 1 | 8 giorni | - | 35 | 80 | 21 | 25100 | 7600 | 7850 | ||
29.75 € | 1 | 8 giorni | - | 40 | 90 | 23 | 29500 | 6900 | 9700 | ||
35.67 € | 1 | 8 giorni | - | 45 | 100 | 25 | 38100 | 6100 | 12700 | ||
41.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 110 | 27 | 43400 | 5600 | 14100 | ||
48.49 € | 1 | 8 giorni | - | 55 | 120 | 29 | 51300 | 5000 | 17900 | ||
60.04 € | 1 | 8 giorni | - | 60 | 130 | 31 | 57200 | 4500 | 20800 | ||
10.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 14 | 7400 | 23000 | 1600 | ||
10.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 32 | 14 | 7650 | 21000 | 1750 | ||
10.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 35 | 14 | 7700 | 18000 | 1850 | ||
12.25 € | 1 | 5 giorni | - | 17 | 40 | 16 | 9800 | 16000 | 2400 | ||
13.90 € | 1 | 8 giorni | - | 20 | 47 | 18 | 12600 | 14000 | 3300 | ||
14.46 € | 1 | 6 giorni | - | 25 | 52 | 18 | 12600 | 12000 | 3500 | ||
19.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 62 | 20 | 15600 | 10000 | 4650 | ||
22.35 € | 1 | 8 giorni | - | 35 | 72 | 23 | 21600 | 8500 | 6600 | ||
24.84 € | 1 | 8 giorni | - | 40 | 80 | 23 | 22400 | 7600 | 7400 | ||
27.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 85 | 23 | 23300 | 7000 | 8150 | ||
29.75 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 90 | 23 | 23300 | 6500 | 8500 | ||
35.78 € | 1 | 8 giorni | - | 55 | 100 | 25 | 26800 | 5800 | 10000 | ||
44.18 € | 1 | 8 giorni | - | 60 | 110 | 28 | 34100 | 5300 | 12600 | ||
56.55 € | 1 | 8 giorni | - | 65 | 120 | 31 | 43500 | 4900 | 16400 | ||
15.58 € | 1 | 5 giorni | - | 17 | 47 | 19 | 14500 | 13000 | 3600 | ||
17.62 € | 1 | 8 giorni | - | 20 | 52 | 21 | 18000 | 11000 | 4700 | ||
22.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 62 | 24 | 24400 | 9400 | 6600 | ||
27.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 72 | 27 | 31400 | 8000 | 8750 | ||
32.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 80 | 31 | 39400 | 7100 | 11300 | ||
38.11 € | 1 | 8 giorni | - | 40 | 90 | 33 | 44900 | 6200 | 13500 | ||
46.45 € | 1 | 8 giorni | - | 45 | 100 | 36 | 54400 | 5600 | 16700 | ||
56.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 110 | 40 | 64600 | 5100 | 20300 | ||
69.98 € | 1 | 8 giorni | - | 55 | 120 | 43 | 75300 | 4600 | 24000 | ||
85.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 130 | 46 | 87200 | 4200 | 28300 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera autoallineante | Materiale anello cuscinetto | Acciaio | materiale Shield e la forma | Tipo aperto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Testa piatta | Precisione (JIS) | Grado 0 | Specifiche/ambiente | Standard |
Tipo di carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Corona doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico |
Materiale trasmettitore | Acciaio | Tipo supporto | Rettificato | Struttura guarnizione | Tipo aperto |
Profilo foro | Foro cilindrico |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali