Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Trattamento superficie | Spessore nominale | Diam. nominale | Distanza dal centro (mm) | Distanza da lato a lato (mm) | Profilo esterno D (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.31 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
19.73 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
63.07 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
50.93 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
40.34 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
31.62 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
143.34 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3 1/2B | 177.8 | 139.7 | 101.6 | ||
106.74 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3 1/2B | 177.8 | 139.7 | 101.6 | ||
66.17 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
54.76 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
88.63 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
115.16 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
133.03 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
106.74 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
215.41 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
176.09 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
439.81 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 | ||
359.89 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 | ||
54.48 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
90.76 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
40.46 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
90.18 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
156.57 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
83.64 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
68.10 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
110.70 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
50.62 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
201.60 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 3 1/2B | 177.8 | 139.7 | 101.6 | ||
120.07 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
215.57 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
111.62 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
201.61 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
359.04 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
130.94 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
310.23 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
570.35 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
201.60 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
435.72 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
816.10 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
283.04 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
902.80 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 | ||
1,747.24 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 | ||
586.57 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche | Tipo corto | Angolo a gomito(°) | 180 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore nominale
Diam. nominale
Distanza dal centro(mm)
Distanza da lato a lato(mm)
Profilo esterno D(φmm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali