Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Trattamento superficie | Spessore nominale | Diam. nominale | Distanza da lato a centro (mm) | Profilo esterno D (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
12.96 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
18.04 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
24.18 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
14.39 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 21 | 60.5 | ||
17.63 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 21 | 60.5 | ||
19.89 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
31.20 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
33.21 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
53.69 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
49.78 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
79.79 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
80.58 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
95.73 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
131.37 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
192.33 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
230.71 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
347.41 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
345.78 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 12B | 126.2 | 318.5 | ||
512.52 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 12B | 126.2 | 318.5 | ||
615.17 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 14B | 147.3 | 355.6 | ||
951.83 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 14B | 147.3 | 355.6 | ||
1,584.09 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 22B | 231.5 | 558.8 | ||
1,868.72 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 24B | 252.5 | 609.6 | ||
17.04 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
26.14 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
23.76 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
36.59 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
33.24 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
53.56 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
46.67 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
74.85 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
21.16 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 2B | 21 | 60.5 | ||
39.93 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 2B | 21 | 60.5 | ||
29.63 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 2B | 21 | 60.5 | ||
55.82 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 2B | 21 | 60.5 | ||
44.46 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
73.62 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
62.15 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
82.66 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
74.40 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
98.16 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
83.34 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
137.56 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
104.60 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
162.82 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
137.10 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
228.41 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
137.39 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
238.92 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
192.58 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
334.84 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
284.60 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
499.09 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
398.80 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
699.71 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
511.02 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
936.22 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
716.44 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
1,312.44 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 10B | 105.2 | 267.4 |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche | Tipo corto | Angolo a gomito(°) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore nominale
Diam. nominale
Distanza da lato a centro(mm)
Profilo esterno D(φmm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali