Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Trattamento superficie | Spessore nominale | Diam. nominale | Distanza da lato a centro (mm) | Profilo esterno D (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 23.7 | 48.6 | ||
11.19 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 23.7 | 48.6 | ||
3.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 19.7 | 42.7 | |
11.19 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/4B | 19.7 | 42.7 | ||
6.72 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1/2B | 15.8 | 21.7 | ||
9.66 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1/2B | 15.8 | 21.7 | ||
6.72 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1B | 15.8 | 34 | ||
9.68 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1B | 15.8 | 34 | ||
16.45 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 39.5 | 76.3 | ||
28.77 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 39.5 | 76.3 | ||
17.96 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 31.6 | 60.5 | ||
6.72 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3/4B | 15.8 | 27.2 | ||
9.66 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3/4B | 15.8 | 27.2 | ||
19.89 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 47.3 | 89.1 | ||
36.09 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 47.3 | 89.1 | ||
61.41 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 63.1 | 114.3 | ||
49.78 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 78.9 | 139.8 | ||
92.41 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 78.9 | 139.8 | ||
80.58 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 6B | 94.7 | 165.2 | ||
121.17 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 6B | 94.7 | 165.2 | ||
131.37 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 8B | 126.3 | 216.3 | ||
230.71 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 10B | 157.8 | 267.4 | ||
391.67 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 10B | 157.8 | 267.4 | ||
345.78 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 12B | 189.4 | 318.5 | ||
585.63 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 12B | 189.4 | 318.5 | ||
615.17 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 14B | 220.9 | 355.6 | ||
970.70 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 14B | 220.9 | 355.6 | ||
14.04 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 1 1/2B | 23.7 | 48.6 | ||
20.73 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 1 1/2B | 23.7 | 48.6 | ||
19.14 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 1 1/2B | 23.7 | 48.6 | ||
29.10 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 1 1/2B | 23.7 | 48.6 | ||
13.97 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 1 1/4B | 19.7 | 42.7 | ||
20.74 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 1 1/4B | 19.7 | 42.7 | ||
19.79 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 1 1/4B | 19.7 | 42.7 | ||
29.05 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 1 1/4B | 19.7 | 42.7 | ||
13.41 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 1/2B | 15.8 | 21.7 | ||
20.04 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 1/2B | 15.8 | 21.7 | ||
19.34 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 1/2B | 15.8 | 21.7 | ||
29.01 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 1/2B | 15.8 | 21.7 | ||
13.37 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 1B | 15.8 | 34 | ||
19.98 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 1B | 15.8 | 34 | ||
19.41 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 1B | 15.8 | 34 | ||
28.93 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 1B | 15.8 | 34 | ||
32.52 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 2 1/2B | 39.5 | 76.3 | ||
52.47 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 2 1/2B | 39.5 | 76.3 | ||
45.42 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 2 1/2B | 39.5 | 76.3 | ||
73.50 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 2 1/2B | 39.5 | 76.3 | ||
19.98 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 2B | 31.6 | 60.5 | ||
37.22 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 2B | 31.6 | 60.5 | ||
27.98 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 2B | 31.6 | 60.5 | ||
52.32 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 2B | 31.6 | 60.5 | ||
13.41 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 3/4B | 15.8 | 27.2 | ||
20.04 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 3/4B | 15.8 | 27.2 | ||
19.34 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 3/4B | 15.8 | 27.2 | ||
29.01 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 3/4B | 15.8 | 27.2 | ||
42.69 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 3B | 47.3 | 89.1 | ||
71.57 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 3B | 47.3 | 89.1 | ||
59.73 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 3B | 47.3 | 89.1 | ||
80.25 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 3B | 47.3 | 89.1 | ||
72.16 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 4B | 63.1 | 114.3 |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche | Tipo lungo | Angolo a gomito(°) | 45 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore nominale
Diam. nominale
Distanza da lato a centro(mm)
Profilo esterno D(φmm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali