Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Trattamento superficie | Spessore nominale | Diam. nominale | Diam. nominale (2° raccordo) | Diametro esterno D1 (φmm) | Diametro esterno D2 (φmm) | Distanza da estremità a estremità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 1 1/4B | 48.6 | 42.7 | 63.5 | ||
13.15 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 1 1/4B | 48.6 | 42.7 | 63.5 | ||
14.10 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 1/2B | 48.6 | 21.7 | 63.5 | ||
26.41 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 1/2B | 48.6 | 21.7 | 63.5 | ||
7.80 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 1B | 48.6 | 34 | 63.5 | ||
13.15 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 1B | 48.6 | 34 | 63.5 | ||
11.78 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 3/4B | 48.6 | 27.2 | 63.5 | ||
21.93 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 3/4B | 48.6 | 27.2 | 63.5 | ||
11.78 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 1/2B | 42.7 | 21.7 | 50.8 | ||
21.93 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/4B | 1/2B | 42.7 | 21.7 | 50.8 | ||
7.80 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 1B | 42.7 | 34 | 50.8 | ||
13.15 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/4B | 1B | 42.7 | 34 | 50.8 | ||
7.80 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 3/4B | 42.7 | 27.2 | 50.8 | ||
13.15 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/4B | 3/4B | 42.7 | 27.2 | 50.8 | ||
7.63 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1B | 1/2B | 34 | 21.7 | 50.8 | ||
12.92 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1B | 1/2B | 34 | 21.7 | 50.8 | ||
7.63 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1B | 3/4B | 34 | 27.2 | 50.8 | ||
12.92 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1B | 3/4B | 34 | 27.2 | 50.8 | ||
11.66 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 1 1/2B | 76.3 | 48.6 | 88.9 | ||
21.68 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 1 1/2B | 76.3 | 48.6 | 88.9 | ||
17.60 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 1 1/4B | 76.3 | 42.7 | 88.9 | ||
34.48 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 1 1/4B | 76.3 | 42.7 | 88.9 | ||
21.15 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 1B | 76.3 | 34 | 88.9 | ||
41.39 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 1B | 76.3 | 34 | 88.9 | ||
11.66 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 2B | 76.3 | 60.5 | 88.9 | ||
21.68 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 2B | 76.3 | 60.5 | 88.9 | ||
8.29 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 1 1/2B | 60.5 | 48.6 | 76.2 | ||
15.78 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 1 1/2B | 60.5 | 48.6 | 76.2 | ||
8.29 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 1 1/4B | 60.5 | 42.7 | 76.2 | ||
15.78 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 1 1/4B | 60.5 | 42.7 | 76.2 | ||
12.51 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 1B | 60.5 | 34 | 76.2 | ||
24.68 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 1B | 60.5 | 34 | 76.2 | ||
15.16 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 3/4B | 60.5 | 27.2 | 76.2 | ||
29.66 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 3/4B | 60.5 | 27.2 | 76.2 | ||
7.63 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3/4B | 1/2B | 27.2 | 21.7 | 38.1 | ||
12.92 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3/4B | 1/2B | 27.2 | 21.7 | 38.1 | ||
20.56 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 1 1/2B | 89.1 | 48.6 | 88.9 | ||
41.69 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 1 1/2B | 89.1 | 48.6 | 88.9 | ||
31.82 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 1 1/4B | 89.1 | 42.7 | 88.9 | ||
50.02 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 1 1/4B | 89.1 | 42.7 | 88.9 | ||
13.66 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 2 1/2B | 89.1 | 76.3 | 88.9 | ||
26.13 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 2 1/2B | 89.1 | 76.3 | 88.9 | ||
13.66 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 2B | 89.1 | 60.5 | 88.9 | ||
26.13 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 2B | 89.1 | 60.5 | 88.9 | ||
36.71 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 1 1/2B | 114.3 | 48.6 | 101.6 | ||
74.67 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 1 1/2B | 114.3 | 48.6 | 101.6 | ||
30.45 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 2 1/2B | 114.3 | 76.3 | 101.6 | ||
73.54 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 2 1/2B | 114.3 | 76.3 | 101.6 | ||
30.45 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 2B | 114.3 | 60.5 | 101.6 | ||
62.29 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 2B | 114.3 | 60.5 | 101.6 | ||
20.56 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 3B | 114.3 | 89.1 | 101.6 | ||
39.17 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 3B | 114.3 | 89.1 | 101.6 | ||
45.35 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 2 1/2B | 139.8 | 76.3 | 127 | ||
92.93 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 2 1/2B | 139.8 | 76.3 | 127 | ||
54.33 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 2B | 139.8 | 60.5 | 127 | ||
84.44 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 2B | 139.8 | 60.5 | 127 | ||
45.35 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 3B | 139.8 | 89.1 | 127 | ||
92.93 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 3B | 139.8 | 89.1 | 127 | ||
32.57 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 4B | 139.8 | 114.3 | 127 | ||
62.87 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 4B | 139.8 | 114.3 | 127 |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Riduttore | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche | Tipo concentrico |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore nominale
Diam. nominale
Diam. nominale (2° raccordo)
Diametro esterno D1(φmm)
Diametro esterno D2(φmm)
Distanza da estremità a estremità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali