Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 6 | 0.4 | 4 | |
1.67 € 1.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 8 | 0.4 | 4 | |
1.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 10 | 0.4 | 4 | ||
0.89 € 0.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | 5.2 | |
1.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | 5.2 | ||
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | 5.2 | |
1.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | 5.2 | ||
1.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | 5.2 | ||
1.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | ||
1.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 6 | |
1.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 6 | ||
1.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 6 | |
1.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 6 | |
1.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 6 | ||
1.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 6 | ||
1.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 25 | 0.5 | 6 | |
1.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 8 | ||
1.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 8 | ||
0.94 € 0.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 8 | |
1.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 8 | |
0.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 8 | |
1.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 8 | |
1.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 8 | ||
1.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 10 | ||
1.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 10 | ||
1.01 € 0.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 10 | |
1.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 10 | |
1.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 10 | ||
1.06 € 0.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 1 | 12 | |
1.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | 12 | ||
1.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | 12 | |
1.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | 12 | ||
1.16 € 0.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 25 | 1 | 12 | |
1.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | 12 | |
1.24 € 0.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 16 | |
1.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 16 | ||
1.35 € 0.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 16 | |
1.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 16 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | RENY |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
D
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali