PA (Poliammide = Nylon) / rondelle di fermo

PA (Poliammide = Nylon) / rondelle di fermo
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin polyamide
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 2.8 3.65 4.6 5.5 7.6
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8
[Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.6
[External diameter D (mm)] 8 10 12 13 18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA/SW-2.8-8-0.5
PA/SW-3.65-8-0.8
PA/SW-3.65-10-0.8
PA/SW-3.65-12-0.8
PA/SW-4.6-12-0.8
PA/SW-5.5-13-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

0.96 €

1 Disponibile 5 giorni 102.830.58

0.96 €

1 Disponibile 5 giorni 103.6540.88

0.98 €

1 6 giorni 103.6540.810

0.98 €

1 Disponibile 5 giorni 103.6540.812

0.98 €

1 5 giorni 104.650.812

0.83 €

1 Stesso giorno

Stock

105.56113

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina Poliammide
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico