PA6 (poliammide = nylon) / rivetti auto, unghia in inox

PA6 (poliammide = nylon) / rivetti auto, unghia in inox
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal nylon anchor for ALC, concrete, etc.
· Can be mounted by simply driving it in with a hammer.
· Excellent insulation, corrosion resistance, and heat resistance properties

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA6/HR-S-D4-L25
PA6/HR-S-D5-L35
PA6/HR-S-D5-L50
PA6/HR-S-D6-L35
PA6/HR-S-D6-L50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL A D

1.68 €

1.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10251.74

1.43 €

1 6 giorni 103525

1.45 €

1 6 giorni 105025

1.49 €

1 6 giorni 103526

1.51 €

1 6 giorni 105026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Rivetto a battere Materiale Nylon, poliammide PA6 Trattamento superficie (dettagli) NA
Tipo Chiodo in acciaio inox Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico