PA6 (Poliammide = Nylon) / Guida per rivetti, Chiodo in Ferro

PA6 (Poliammide = Nylon) / Guida per rivetti, Chiodo in Ferro
[Features]
· Ideal nylon anchor for ALC, concrete, etc.
· Can be mounted by simply driving it in with a hammer.
· Excellent insulation, corrosion resistance, and heat resistance properties

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA6/HR-F-D5-L35
PA6/HR-F-D5-L50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL

1.14 €

1 6 giorni 1035

1.18 €

1 6 giorni 1050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Rivetto a battere Materiale Nylon, poliammide PA6 Trattamento superficie (dettagli) NA
Tipo Chiodi di ferro B 10 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
A 2 D 5

Supporto tecnico