PA (Poliammide = Nylon) / rondelle coniche

PA (Poliammide = Nylon) / rondelle coniche
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin polyamide
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3.3 4.5 5.5 6.5
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6
[Thickness t (mm)] 2.1 2.8 3.3 3.5
[External diameter D (mm)] 9 11 14 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA/RW-3.3-9-2.1
PA/RW-4.5-11-2.8
PA/RW-5.5-14-3.3
PA/RW-6.5-16-3.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

1.00 €

1 Disponibile 6 giorni 103.332.19

1.00 €

1 Disponibile 6 giorni 104.542.811

0.89 €

0.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.553.314

1.04 €

1 Disponibile 6 giorni 106.563.516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina Poliammide
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico