PA66 (poliammide 66) = Nylon 66 / dadi di bloccaggio

PA66 (poliammide 66) = Nylon 66 / dadi di bloccaggio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Basic shape] Hex nut
[Material] PA66
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function general
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4 B 5.5 7 H 4.3 5.8
[Pitch (mm)] 0.5 0.7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA66/LN-M3
PA66/LN-M4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) B H Passo
(mm)

0.89 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035.54.30.5

1.04 €

1 6 giorni 10475.80.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale Nylon, poliammide PA66 Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico