Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NKX12Z |
NKX15Z |
NKX17Z |
NKX20Z |
NKX25Z |
NKX30Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Carico fatica (radiale) (KN) | Carico fatica (assiale) (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 23 | 1.95 | 0.76 | ||
22.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 24 | 23 | 2.36 | 0.83 | ||
23.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 26 | 25 | 2.8 | 0.9 | ||
27.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 30 | 4.2 | 1.22 | ||
30.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 37 | 30 | 5.4 | 1.84 | ||
39.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 42 | 30 | 6.4 | 2.09 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino combinato | Direzione del carico | Radiale / Axial | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Categoria 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row |
Dimensioni standard | Metric System | Caratteristiche | Standard / Dust-Proof | Materiale elemento rotante | Acciaio |
Con anello esterno | Semicircular Grooved | Con fermo | Punzonatura |
Configura
Proprietà di base
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Carico fatica (radiale)(KN)
Carico fatica (assiale)(KN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali