Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NKIB59/22 |
NKIB5902 |
NKIB5903 |
NKIB5905 |
NKIB5906 |
NKIB5907 |
NKIB5908 |
NKIB5910 |
NKIB5911 |
NKIB5912 |
NKIB5913 |
NKIB5914 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Carico fatica (radiale) (KN) | Carico fatica (assiale) (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 45.57 € 41.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 39 | 25 | 16000 | 3.85 | 0.32 | ||
- | 42.65 € 38.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 28 | 20 | 21600 | 2.47 | 0.191 | ||
- | 37.22 € 33.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 30 | 20 | 21000 | 1.97 | 0.181 | |
- | 49.18 € 44.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 42 | 25 | 15000 | 4.1 | 0.345 | |
- | 56.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 47 | 25 | 13000 | 4.65 | 0.415 | |
- | 65.63 € 59.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 55 | 30 | 11000 | 6.8 | 0.55 | ||
- | 91.78 € 82.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 62 | 34 | 9500 | 8.5 | 0.72 | ||
- | 109.08 € 98.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 72 | 34 | 8000 | 10.2 | 0.9 | ||
- | 129.80 € 116.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 55 | 80 | 38 | 7500 | 12.6 | 1.09 | |
- | 213.51 € 192.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 85 | 38 | 7000 | 13.6 | 1.19 | ||
- | 233.83 € 210.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 90 | 38 | 6500 | 14.2 | 1.26 | ||
- | 216.72 € 195.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 100 | 45 | 5800 | 28 | 2.02 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino combinato | Direzione del carico | Radiale / Axial | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Categoria 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row |
Dimensioni standard | Metric System | Caratteristiche | Standard | Materiale elemento rotante | Acciaio |
Con anello esterno | Semicircular Grooved | Con fermo | Punzonatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Carico fatica (radiale)(KN)
Carico fatica (assiale)(KN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali