Ruota libera ad astuccio HF

Ruota libera ad astuccio HF
  • Sconto volumi elevati
Can transmit torque in only one direction, with high lock accuracy

[Features]
· This one-way clutch comprises a thin‑walled, drawn outer ring with a series of ramps on the inside diameter, plastic cages, pressure springs and needle rollers.
· Can transmit torque in only one direction.
· The height of the radial direction cross-section is particularly low.
· High lock accuracy.
· The individual spring loading of the needle rollers ensures continuous contact between the shaft, needle rollers and ramps.
· High lock speed.
· This is due to the small mass of the locking parts and the resulting low moment of inertia.
· Low free-wheeling frictional torque.
· Lubricated using a lithium soap grease (DIN 51825-K2 E-25).
· Easy to install.
· The outer ring is press-fitted into the hole of the housing.
· It is not necessary to fix the direction of the shaft.
· Can be combined with drawn cup needle roller bearings from the HK and BK series.
· The height of the radial cross-section is the same.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HF0306-KF
HF0406-KF
HF0812-KF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Coppia ammessa
(nm)
Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno JAN Code Order Code

25.51 €

1 5 giorni 1036.560.184500080004560120820019219-7472

12.06 €

1 5 giorni 104860.343400080004560120820026219-7499

9.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10812123.1517000120004560120820088219-7561

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Frizione unidirezionale Direzione del carico Radiale Caratteristiche Standard

Supporto tecnico