Cuscinetto a rullini unidirezionale con calotta HFL

Cuscinetto a rullini unidirezionale con calotta HFL
  • Sconto volumi elevati
Can transmit torque in only one direction, with high lock accuracy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFL0615
HFL1826
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Coppia ammessa
(nm)
Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno

21.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10610151.762300013000

21.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1018242624.175007500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Frizione unidirezionale Direzione del carico Radiale Precisione (JIS) Categoria 0
Caratteristiche Standard

Supporto tecnico