Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NATR5 |
NATR6 |
NATR8 |
NATR10 |
NATR12 |
NATR15 |
NATR17 |
NATR20 |
NATR25 |
NATR30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Carico fatica (kN) | Velocità di rotazione (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 16 | 12 | 5 | 3.15 | 0.41 | 14000 | |
22.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 12 | 6 | 3.5 | 0.485 | 11000 | |
19.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 15 | 8 | 5.5 | 0.81 | 7500 | |
28.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 15 | 10 | 6.8 | 1.07 | 5500 | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 32 | 15 | 12 | 6.9 | 1.11 | 4500 | |
33.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 35 | 19 | 15 | 9.7 | 1.68 | 3600 | |
36.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 40 | 21 | 17 | 10.9 | 1.83 | 2900 | |
54.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | 25 | 20 | 15.5 | 3 | 2400 | |
59.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 52 | 25 | 25 | 15.4 | 3.05 | 1800 | ||
75.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 29 | 30 | 23.6 | 4.55 | 1300 |
Loading...
Categoria | Guida rotella | Tipo rotella | Anello esterno cilindrico | Materiale | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento rotella | Non in dotazione | Dimensioni standard | Serie metrica | Albero | Non in dotazione |
Metodo di guida rotella | Con fermo | Anello interno | Incluso |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Carico fatica(kN)
Velocità di rotazione(min-1)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali