• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle a rulli NATV, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, guarnizioni non striscianti su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NATV5
NATV6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Carico fatica
(kN)
Velocità di rotazione
(min-1)

17.00 €

1 Disponibile 3 giorni 1654.850.853800

17.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1965.51.033100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Guida rotella Tipo rotella Anello esterno cilindrico Larghezza(mm) 12
Materiale Acciaio al carbonio Rivestimento rotella Non in dotazione Dimensioni standard Serie metrica
Albero Non in dotazione Metodo di guida rotella Con rotella completa Anello interno Incluso

Supporto tecnico