• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

PEEK (Polietere chetone etere) / micro viti TC lavorate

PEEK (Polietere chetone etere) / micro viti TC lavorate
  • Sconto volumi elevati

[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Resin
[Surface treatment](Details) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PEEK H 0.5
[Nominal Thread (M)] 1.2 1.4 1.6
[Length L or l (mm)] 2.5 4
[Pitch (mm)] 0.25 0.3 0.35 D 1.8 2 2.3

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEEK/MPH-M1.2-L2.5
PEEK/MPH-M1.2-L4
PEEK/MPH-M1.4-L2.5
PEEK/MPH-M1.4-L4
PEEK/MPH-M1.6-L2.5
PEEK/MPH-M1.6-L4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
D

0.98 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101.22.50.251.8

0.97 €

Disponibile 4 giorni 101.240.251.8

0.97 €

Disponibile 4 giorni 101.42.50.32

0.97 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101.440.32

0.97 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101.62.50.352.3

0.97 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101.640.352.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PEEK H 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico