Rullo a sfera Freebear J

Rullo a sfera Freebear J
  • Sconto volumi elevati
All resin / diamond shaped type. Note: End " -WH" is white, "-BK" is black

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J-8K
J-8Y-BK
J-8Y-WH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
Altezza montaggio
(mm)

11.58 €

1 5 giorni 105334.5

11.44 €

1 Disponibile 5 giorni 106931

11.58 €

1 5 giorni 106931

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Flangia Gamma di capacità di carico(N) 50.1–100.0
Carico ammesso(N) 98 Materiale corpo POM Materiale sfera POM
Diam. sfera(Ø) 25.4 Applicazione Standard

Supporto tecnico