Rullo a sfera Freebear L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-5L
C-8L
C-12
P-5L
P-8L
P-12
S-5L
S-8L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di capacità di carico
(N)
Carico ammesso
(N)
Materiale corpo Materiale sfera Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Altezza montaggio
(mm)
Antipolvere

3.80 €

1 5 giorni 1050.1–100.078.4[Acciaio] Acciaio[Acciaio] Acciaio41.315.87510.2-

6.12 €

1 5 giorni 10100.1–500.0294[Acciaio] Acciaio[Acciaio] Acciaio55.525.414.6-

30.64 €

1 5 giorni 10500.1–5000588[Acciaio] Acciaio[Acciaio] Acciaio96.838.128.5Disponibile

7.89 €

5.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010,1 - 20,019.6[Acciaio] Acciaio[Resina] Nylon41.315.87510.2-

14.61 €

10.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–50.049[Acciaio] Acciaio[Resina] Nylon55.525.414.6-

60.63 €

1 6 giorni -50.1–100.098[Acciaio] Acciaio[Resina] Nylon96.838.128.5Disponibile

15.80 €

11.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–100.078.4[Acciaio inox] Acciaio inox[Acciaio inox] Acciaio inox41.315.87510.2-

21.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500.0294[Acciaio inox] Acciaio inox[Acciaio inox] Acciaio inox55.525.414.6-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Flangia Applicazione Standard

Supporto tecnico