Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-3S |
C-5S |
C-8S |
C-12S |
P-3S |
P-5S |
S-3S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Altezza montaggio (mm) | Antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cilindro | 20.1–50.0 | 49 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 20 | 11.1125 | 17.2 | NA | |
5.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cilindro | 50.1–100.0 | 78 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 25.8 | 15.875 | 23.6 | NA | |
11.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 196 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 71 | 25.4 | 34 | NA | |
43.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 490 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 120 | 38.1 | 48.7 | Disponibile | ||
10.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindro | 1.0–10.0 | 9.8 | [Acciaio] Acciaio | [Resina] Nylon | 20 | 11.1125 | 17.2 | NA | ||
10.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindro | 10,1 - 20,0 | 19.6 | [Acciaio] Acciaio | [Resina] Nylon | 25.8 | 15.875 | 23.6 | NA | ||
28.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Cilindro | 20.1–50.0 | 49 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Acciaio inox] Acciaio inox | 20 | 11.1125 | 17.2 | NA |
Loading...
Tipo | Molla incorporata | Applicazione | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
Materiale corpo
Materiale sfera
Diametro esterno(Ø)
Altezza montaggio(mm)
Antipolvere
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali