Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-2H |
C-3H |
C-4H |
C-5H-M8X16 |
C-5HR |
C-5HT |
C-6HR |
C-12HA |
S-3H |
S-5H |
S-6H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Applicazione | Altezza montaggio (mm) | Misura filettatura di montaggio | Antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20.1–50.0 | 49 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 12 | 6.35 | Standard | 9 | M6 | - | ||
19.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 78.4 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 15 | 9.525 | Standard | 15 | M6 | - | ||
21.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 98 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 20 | 12.7 | Standard | 18 | M8 | - | ||
21.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 196 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M8 | - | ||
24.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 196 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M6 | Disponibile | ||
19.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100.1–500.0 | 196 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 24 | 15.875 | Profilo conico | 20.5 | M6 | - | |
46.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 490 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 32 | 19.05 | Standard | 26 | M8 | Disponibile | ||
109.12 € | 1 | 6 giorni | - | 500.1–5000 | 1960 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 70 | 38.1 | Standard | 54 | M10 | - | ||
47.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 78.4 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Acciaio inox] Acciaio inox | 15 | 9.525 | Standard | 15 | M6 | - | ||
57.70 € | 1 | 6 giorni | - | 100.1–500.0 | 196 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Acciaio inox] Acciaio inox | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M6 | - | ||
68.50 € | 1 | 6 giorni | - | 100.1–500.0 | 490 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Acciaio inox] Acciaio inox | 32 | 19.05 | Standard | 26 | M8 | - |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
Materiale corpo
Materiale sfera
Diametro esterno(Ø)
Applicazione
Altezza montaggio(mm)
Misura filettatura di montaggio
Antipolvere
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali