Codice articolo del costruttore: C-8Z
Marca: FREE BEAR
Prezzo: 58.14 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-8Z
Tipo | Molla incorporata | Profilo | Flangia | Gamma di capacità di carico(N) | 500.1–5000 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(N) | 784.8 | Materiale corpo | Acciaio | Materiale sfera | Acciaio |
Diametro esterno(Ø) | 70 | Diam. sfera(Ø) | 25.4 | Applicazione | Standard |
Altezza montaggio(mm) | 72 |
Si trova sulla pagina di Rullo a sfera Freebear Z, il codice articolo è il seguente: C-8Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-8Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali