Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | Passo per numero di pezzi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 110 | - | ||
219.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | 160 | 50X1 | ||
268.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 210 | 50×2 | ||
318.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 260 | 50X3 | ||
383.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 310 | 50X4 | ||
433.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 360 | 50X5 | ||
499.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 410 | 50X6 | ||
564.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 460 | 50X7 | ||
630.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 510 | 50X8 | ||
695.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 560 | 50X9 | ||
761.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 610 | 50X10 | ||
826.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 660 | 50X11 | ||
892.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 710 | 50X12 | ||
957.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 760 | 50X13 | ||
1,023.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 810 | 50X14 | ||
1,088.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 860 | 50X15 | ||
1,154.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | 910 | 50X16 | ||
1,219.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 960 | 50X17 |
Loading...
Tipo | Tipo funzionamento ad aria | Profilo | Unità | Carico ammesso(N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Diametro esterno(Ø) | NA |
Diam. sfera(Ø) | 19.05 | Applicazione | Standard | Altezza montaggio(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Passo per numero di pezzi(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali