Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | Passo per numero di pezzi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
593.75 € | 1 | 19 giorni | 10 | 157 | - | ||
691.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 207 | 50X1 | ||
788.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 257 | 50×2 | ||
885.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 307 | 50X3 | ||
983.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 357 | 50X4 | ||
1,164.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 407 | 50X5 | ||
1,346.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 457 | 50X6 | ||
1,527.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 507 | 50X7 | ||
1,709.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 557 | 50X8 | ||
1,890.85 € | 1 | 17 giorni | 10 | 607 | 50X9 | ||
2,072.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 657 | 50X10 | ||
2,253.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 707 | 50X11 | ||
2,351.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 757 | 50X12 | ||
2,513.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | 807 | 50X13 | ||
2,546.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 857 | 50X14 | ||
2,643.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 907 | 50X15 | ||
2,818.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 957 | 50X16 | ||
2,838.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1007 | 50X17 |
Loading...
Tipo | Tipo funzionamento ad aria | Profilo | Unità | Carico ammesso(N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Diametro esterno(Ø) | NA |
Diam. sfera(Ø) | 25.4 | Applicazione | Standard | Altezza montaggio(mm) | 54 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Passo per numero di pezzi(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali