• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Unità pneumatica flottante Freebear serie AFU5036M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFU-5036M-12

Codice componente
AFU-5036M-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. sfera
(Ø)

1,644.06 €

7 giorni 1019.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Carico ammesso(N) NA
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Diametro esterno(Ø) NA
Lunghezza complessiva L(mm) 687.5 Applicazione Standard Altezza montaggio(mm) 40

Si trova sulla pagina di Unità pneumatica flottante Freebear serie AFU5036M, il codice articolo è il seguente: AFU-5036M-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFU-5036M-12.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico