Unità pneumatica flottante Freebear serie 1625

Unità pneumatica flottante Freebear serie 1625
  • Sconto volumi elevati
Air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFU-1625-200

Codice componente
AFU-1625-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

540.63 €

1 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Carico ammesso(N) NA
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Diametro esterno(Ø) NA
Diam. sfera(Ø) 9.525 Lunghezza complessiva L(mm) 200 Passo per numero di pezzi(mm) 21.2X5
Applicazione Standard Altezza montaggio(mm) 32

Si trova sulla pagina di Unità pneumatica flottante Freebear serie 1625, il codice articolo è il seguente: AFU-1625-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFU-1625-200.

Supporto tecnico