Unità pneumatica flottante Freebear serie 1932

Unità pneumatica flottante Freebear serie 1932
Air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFU-1932-325

Codice componente
AFU-1932-325
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

805.53 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Carico ammesso(N) NA
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Diametro esterno(Ø) NA
Diam. sfera(Ø) 12.7 Lunghezza complessiva L(mm) 325 Passo per numero di pezzi(mm) 20.5X10
Applicazione Standard Altezza montaggio(mm) 36

Si trova sulla pagina di Unità pneumatica flottante Freebear serie 1932, il codice articolo è il seguente: AFU-1932-325.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFU-1932-325.

Supporto tecnico