Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARU-1832-325 |
ARU-1832-580 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | Passo per numero di pezzi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
885.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 325 | 32X8 | ||
1,611.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 580 | 32X16 |
Loading...
Tipo | Tipo funzionamento ad aria | Profilo | Unità | Carico ammesso(N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Diametro esterno(Ø) | NA |
Diam. sfera(Ø) | 17 | Applicazione | Standard | Altezza montaggio(mm) | 36 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Passo per numero di pezzi(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali