Tavola elevatrice Freebear

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FT-6
FT-6-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso per numero di pezzi
(mm)

449.29 €

1 8 giorni 10100X5

681.76 €

1 8 giorni 1075X7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Scarico rifiuti Profilo Tavola Gamma di capacità di carico(N) 500.1–5000
Carico ammesso(N) 4900 Materiale corpo Acciaio Materiale sfera Acciaio
Diametro esterno(Ø) NA Diam. sfera(Ø) 25.4 Lunghezza lato A(mm) 600
Applicazione Standard Altezza montaggio(mm) 74

Supporto tecnico