• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 14:00 (CEST) 26/5/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavola elevatrice pneumatica a rulli Freebear

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ART-6
ART-9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. sfera
(Ø)
Lunghezza lato A
(mm)
Passo per numero di pezzi
(mm)

1,897.95 €

7 giorni 10NA600100X5

2,678.87 €

7 giorni 10NA900100X8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Tavola Gamma di capacità di carico(N) 500.1~5000
Carico ammesso(N) 4905 Diametro esterno(Ø) NA Applicazione Sollevamento pneumatico (Rullo)
Altezza montaggio(mm) 82.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico