Tavola Freebear (Passo 50)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FU-5L-9
FU-5L-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
Passo per numero di pezzi
(mm)

121.54 €

1 5 giorni 1090050X17

160.47 €

1 8 giorni 10180050X35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Unità Carico ammesso(N) NA
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Diametro esterno(Ø) NA
Diam. sfera(Ø) 15.875 Applicazione Standard Altezza montaggio(mm) 21

Supporto tecnico