Dadi esagonali in PEEK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEEK/NT-M2
PEEK/NT-M2.6
PEEK/NT-M3
PEEK/NT-M4
PEEK/NT-M5
PEEK/NT-M6
PEEK/NT-M8
PEEK/NT-M10
PEEK/NT-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) B H Passo
(mm)

1.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10241.60.4

1.21 €

0.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.6520.45

1.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035.52.40.5

1.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10473.20.7

1.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105840.8

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1061051

2.68 €

1 Disponibile 5 giorni 108136.51.25

6.04 €

1 6 giorni 10101781.5

6.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101219101.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale PEEK Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico