PEEK (Polietere chetone etere) / viti a testa esagonale

PEEK (Polietere chetone etere) / viti a testa esagonale
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole shape] None
[Basic shape] Hexagonal
[Materials] Resin
[Surface treatment] (Detailed) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Single (can be purchased in single units)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PEEK
[Nominal thread designation (M)] 4 5 6 8 10 12
[Length L or l (mm)] 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50 50 (S30) 50 (S35) 70 100
[Pitch (mm)] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 B 7 8 10 13 17 19 H 2.8 3.5 4 5.5 7 8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEEK/BT-M4-L8
PEEK/BT-M4-L10
PEEK/BT-M4-L12
PEEK/BT-M4-L15
PEEK/BT-M4-L20
PEEK/BT-M4-L25
PEEK/BT-M4-L100
PEEK/BT-M5-L10
PEEK/BT-M5-L12
PEEK/BT-M5-L15
PEEK/BT-M5-L20
PEEK/BT-M5-L25
PEEK/BT-M5-L30
PEEK/BT-M5-L100
PEEK/BT-M6-L10
PEEK/BT-M6-L12
PEEK/BT-M6-L15
PEEK/BT-M6-L16
PEEK/BT-M6-L20
PEEK/BT-M6-L25
PEEK/BT-M6-L30
PEEK/BT-M6-L35
PEEK/BT-M6-L40
PEEK/BT-M6-L45
PEEK/BT-M6-L50
PEEK/BT-M6-L100
PEEK/BT-M8-L10
PEEK/BT-M8-L12
PEEK/BT-M8-L15
PEEK/BT-M8-L20
PEEK/BT-M8-L25
PEEK/BT-M8-L30
PEEK/BT-M8-L35
PEEK/BT-M8-L40
PEEK/BT-M8-L45
PEEK/BT-M8-L50(S30)
PEEK/BT-M8-L100
PEEK/BT-M10-L15
PEEK/BT-M10-L20
PEEK/BT-M10-L25
PEEK/BT-M10-L30
PEEK/BT-M10-L35
PEEK/BT-M10-L40
PEEK/BT-M10-L45
PEEK/BT-M10-L50(S35)
PEEK/BT-M12-L20
PEEK/BT-M12-L25
PEEK/BT-M12-L30
PEEK/BT-M12-L35
PEEK/BT-M12-L40
PEEK/BT-M12-L45
PEEK/BT-M12-L50
PEEK/BT-M12-L70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
B H

1.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10480.772.8

1.74 €

1 6 giorni 104100.772.8

1.81 €

1 Disponibile 5 giorni 104120.772.8

2.29 €

1 Disponibile 5 giorni 104150.772.8

1.96 €

1 Disponibile 5 giorni 104200.772.8

2.07 €

1 Disponibile 5 giorni 104250.772.8

9.26 €

1 6 giorni 1041000.772.8

1.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105100.883.5

2.29 €

1 Disponibile 5 giorni 105120.883.5

1.99 €

1 5 giorni 105150.883.5

1.99 €

1 5 giorni 105200.883.5

3.34 €

1 Disponibile 5 giorni 105250.883.5

3.02 €

1 Disponibile 5 giorni 105300.883.5

10.16 €

1 5 giorni 1051000.883.5

2.30 €

1 Disponibile 5 giorni 106101104

2.27 €

1.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106121104

2.58 €

1 Disponibile 5 giorni 106151104

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni 106161104

2.85 €

1 Disponibile 5 giorni 106201104

4.26 €

1 Disponibile 5 giorni 106251104

4.15 €

1 Disponibile 5 giorni 106301104

4.15 €

1 Disponibile 5 giorni 106351104

4.15 €

1 Disponibile 5 giorni 106401104

5.68 €

1 Disponibile 5 giorni 106451104

6.02 €

1 5 giorni 106501104

12.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1061001104

4.47 €

2.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108101.25135.5

5.10 €

1 Disponibile 6 giorni 108121.25135.5

5.09 €

1 Disponibile 5 giorni 108151.25135.5

5.09 €

1 Disponibile 5 giorni 108201.25135.5

5.09 €

1 Disponibile 5 giorni 108251.25135.5

5.68 €

1 5 giorni 108301.25135.5

6.27 €

1 5 giorni 108351.25135.5

6.27 €

1 5 giorni 108401.25135.5

7.41 €

1 5 giorni 108451.25135.5

7.41 €

1 5 giorni 10850(S30)1.25135.5

18.25 €

1 5 giorni 1081001.25135.5

9.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1010151.5177

9.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1010201.5177

9.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1010251.5177

10.68 €

1 5 giorni 1010301.5177

10.68 €

1 6 giorni 1010351.5177

10.68 €

1 5 giorni 1010401.5177

11.72 €

1 5 giorni 1010451.5177

11.86 €

1 5 giorni 101050(S35)1.5177

17.79 €

1 6 giorni 1012201.75198

20.76 €

1 5 giorni 1012251.75198

19.79 €

10.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012301.75198

25.21 €

1 6 giorni 1012351.75198

25.21 €

1 6 giorni 1012401.75198

25.21 €

1 6 giorni 1012451.75198

26.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1012501.75198

26.69 €

1 5 giorni 1012701.75198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PEEK

Supporto tecnico