PEEK (Polietere chetone etere) / Viti di fermo a esagono incassato

PEEK (Polietere chetone etere) / Viti di fermo a esagono incassato
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Basic shape] Fully Threaded
[Materials] Resin
[Surface treatment](Details) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PEEK
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8
[Length L or l (mm)] 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 B 1.5 2 2.5 3 4 C 2 2.5 3 3.5 5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEEK/HS-M3-L4
PEEK/HS-M3-L5
PEEK/HS-M3-L6
PEEK/HS-M3-L8
PEEK/HS-M3-L10
PEEK/HS-M3-L12
PEEK/HS-M3-L15
PEEK/HS-M4-L5
PEEK/HS-M4-L6
PEEK/HS-M4-L8
PEEK/HS-M4-L10
PEEK/HS-M4-L12
PEEK/HS-M4-L15
PEEK/HS-M4-L20
PEEK/HS-M5-L5
PEEK/HS-M5-L6
PEEK/HS-M5-L8
PEEK/HS-M5-L10
PEEK/HS-M5-L12
PEEK/HS-M5-L15
PEEK/HS-M5-L20
PEEK/HS-M6-L6
PEEK/HS-M6-L8
PEEK/HS-M6-L10
PEEK/HS-M6-L12
PEEK/HS-M6-L15
PEEK/HS-M6-L20
PEEK/HS-M6-L25
PEEK/HS-M8-L10
PEEK/HS-M8-L12
PEEK/HS-M8-L15
PEEK/HS-M8-L20
PEEK/HS-M8-L25
PEEK/HS-M8-L30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
B C

3.27 €

1 5 giorni 10340.51.52

3.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10350.51.52

3.36 €

1 Disponibile 15 giorni 10360.51.52

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10380.51.52

3.42 €

1 Disponibile 5 giorni 103100.51.52

3.44 €

1 Disponibile 5 giorni 103120.51.52

3.50 €

1 Disponibile 5 giorni 103150.51.52

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10450.722.5

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10460.722.5

3.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10480.722.5

3.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104100.722.5

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 104120.722.5

3.73 €

1 Disponibile 15 giorni 104150.722.5

3.75 €

1 Disponibile 10 giorni 104200.722.5

3.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10550.82.53

3.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10560.82.53

3.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10580.82.53

3.92 €

1 Disponibile 5 giorni 105100.82.53

3.97 €

1 Disponibile 5 giorni 105120.82.53

4.00 €

1 5 giorni 105150.82.53

4.05 €

1 5 giorni 105200.82.53

4.08 €

1 5 giorni 1066133.5

4.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1068133.5

4.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10610133.5

4.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10612133.5

3.72 €

2.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10615133.5

4.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10620133.5

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10625133.5

5.46 €

1 Disponibile 6 giorni 108101.2545

5.49 €

1 5 giorni 108121.2545

5.56 €

1 6 giorni 108151.2545

5.59 €

1 6 giorni 108201.2545

5.62 €

1 Disponibile 6 giorni 108251.2545

5.65 €

1 Disponibile 5 giorni 108301.2545

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Filettatura intera Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PEEK

Supporto tecnico