PEEK (Polietere chetone etere) / viti a testa bassa cilindrica con esagono incassato

PEEK (Polietere chetone etere) / viti a testa bassa cilindrica con esagono incassato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Vite a testa cilindrica in polietereteretere/ esagono incassato - Unità d'acquisto: Venduta separatamente (acquistabile da 1 pezzo)-/ Materiale: Resina sintetica (PEEK) - Forma: Standard (rotonda) / Testa a basso profilo / Esagono incassato - Tipo di filettatura: Metrica grossa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEEK/LC-M3-L6
PEEK/LC-M3-L8
PEEK/LC-M3-L10
PEEK/LC-M3-L12
PEEK/LC-M3-L16
PEEK/LC-M3-L20
PEEK/LC-M4-L6
PEEK/LC-M4-L8
PEEK/LC-M4-L10
PEEK/LC-M4-L12
PEEK/LC-M4-L16
PEEK/LC-M4-L20
PEEK/LC-M4-L25
PEEK/LC-M5-L6
PEEK/LC-M5-L8
PEEK/LC-M5-L10
PEEK/LC-M5-L12
PEEK/LC-M5-L16
PEEK/LC-M5-L20
PEEK/LC-M5-L25
PEEK/LC-M5-L30
PEEK/LC-M6-L10
PEEK/LC-M6-L12
PEEK/LC-M6-L16
PEEK/LC-M6-L20
PEEK/LC-M6-L25
PEEK/LC-M6-L30
PEEK/LC-M6-L40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
B D H

1.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10360.555.52

1.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10380.555.52

1.43 €

1 Disponibile 6 giorni 103100.555.52

1.45 €

1 Disponibile 6 giorni 103120.555.52

1.70 €

1 6 giorni 103160.555.52

1.95 €

1 Disponibile 6 giorni 103200.555.52

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10460.72.572.8

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.72.572.8

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.72.572.8

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 104120.72.572.8

1.91 €

1 Disponibile 6 giorni 104160.72.572.8

1.95 €

1 6 giorni 104200.72.572.8

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni 104250.72.572.8

1.82 €

0.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10560.838.53.5

2.10 €

1 6 giorni 10580.838.53.5

2.10 €

1 6 giorni 105100.838.53.5

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni 105120.838.53.5

2.44 €

1 23 giorni 105160.838.53.5

2.69 €

1 Disponibile 6 giorni 105200.838.53.5

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni 105250.838.53.5

3.72 €

1 Disponibile 6 giorni 105300.838.53.5

3.33 €

1 5 giorni 1061014104

2.93 €

1.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061214104

3.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1061614104

3.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1062014104

4.61 €

1 6 giorni 1062514104

5.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1063014104

5.21 €

1 6 giorni 1064014104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PEEK

Supporto tecnico