Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) (mm) | Passo (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Nero | ||
1.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Nero | ||
1.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Nero | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | Nero | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | Nero | ||
1.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | Nero | ||
0.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Nero | ||
1.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Nero | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Nero | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Nero | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | Nero | ||
1.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Nero | ||
0.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Rosso | ||
1.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Rosso | ||
1.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Rosso | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | Rosso | ||
0.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | Rosso | ||
1.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | Rosso | ||
0.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Rosso | ||
1.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Rosso | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Rosso | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Rosso | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | Rosso | ||
1.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Rosso | ||
0.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Bianco | ||
1.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Bianco | ||
1.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Bianco | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | Bianco | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | Bianco | ||
1.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | Bianco | ||
0.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Bianco | ||
1.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Bianco | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Bianco | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Bianco | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | Bianco | ||
1.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Bianco |
Loading...
Profilo in dettaglio | Tipo zigrinato | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | Materiale plastico | PC |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)(mm)
Passo(mm)
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali