PP (Polipropilene) / Rondelle (Codici componente)

PP (Polipropilene) / Rondelle
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin PP (polypropylene)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13
[Nominal designation (M)] 4 5 6 8 10 12
[Thickness t (mm)] 0.8 1 1.6 2 2.5
[External diameter D (mm)] 9 10 12.5 17 21 24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PP/W-4.3-9-0.8
PP/W-5.3-10-1
PP/W-6.4-12.5-1.6
PP/W-8.4-17-1.6
PP/W-10.5-21-2
PP/W-13-24-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

0.95 €

0.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.340.89

1.10 €

1 Disponibile 6 giorni 105.35110

1.12 €

1 Disponibile 6 giorni 106.461.612.5

1.21 €

1 Disponibile 5 giorni 108.481.617

1.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.510221

1.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1013122.524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PP (Polipropilene)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico