Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L40100-H7 |
L40120-H7 |
L40150-H7 |
L45100-H7 |
L45120-H7 |
L45150-H7 |
L50080-H7 |
L50100-H7 |
L50120-H7 |
L50150-H7 |
L60080-H7 |
L60100-H7 |
L60120-H7 |
L60150-H7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. nominale | Lunghezza | Q.tà pacchetto interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 100 | 10 | ||
57.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 120 | 5 | ||
57.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 150 | 5 | ||
57.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.5 | 100 | 10 | ||
57.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.5 | 120 | 5 | ||
57.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.5 | 150 | 5 | ||
57.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 80 | 10 | ||
57.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 100 | 10 | ||
57.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 120 | 5 | ||
57.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | 5 | 150 | 5 | ||
57.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 80 | 10 | ||
57.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 100 | 10 | ||
57.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 120 | 5 | ||
57.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 150 | 5 |
Loading...
Profilo | Spostamento in linea retta/parallelo | Tolleranza diam. albero | Tolleranza negativa | Profilo estremità albero | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Scatola/confezione | Profilo di base | Standard | Trattamento superficie | NA |
Tolleranza diametro (d)(mm) | 0 – -0.012 |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Lunghezza
Q.tà pacchetto interno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali