Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2501 |
2502 |
2503 |
2504 |
2505 |
2506 |
2507 |
2508 |
2509 |
2510 |
2511 |
2512 |
2513 |
2514 |
2515 |
2516 |
2517 |
2518 |
2519 |
2520 |
2521 |
2522 |
2523 |
2524 |
2525 |
2526 |
2527 |
2528 |
2529 |
2530 |
2531 |
2532 |
2533 |
2534 |
2535 |
2536 |
2537 |
2538 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno (mm) | Materiale | Diametro filo (mm) | Numero di spirali (lunghezza 100mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.26 | 384 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.4 | 250 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.5 | 200 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.6 | 166 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.3 | 333 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.4 | 250 | |
20.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.6 | 166 | |
19.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.8 | 125 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 1 | 100 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.4 | 250 | |
21.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.6 | 166 | ||
21.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.8 | 125 | ||
19.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 1 | 100 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | |
21.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.5 | 200 | ||
21.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.8 | 125 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 1 | 100 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | |
32.59 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 10 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | |
32.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.6 | 166 | ||
32.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.8 | 125 | ||
32.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | ||
32.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | ||
32.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | JIS-SWP-B | 2 | 50 | |
32.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 0.8 | 125 | ||
32.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | |
32.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | JIS-SWP-B | 2 | 50 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | JIS-SWP-B | 2.6 | 38 | ||
43.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB | 1 | 100 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | JIS-SWP-B | 1.2 | 83 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | JIS-SWP-B | 2 | 50 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | JIS-SWP-B | 2.6 | 38 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 26 | JIS-SWP-B | 1.6 | 62 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 26 | JIS-SWP-B | 2 | 50 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 26 | JIS-SWP-B | 2.6 | 38 | ||
43.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 26 | JIS-SWP-B | 3.2 | 31 |
Loading...
Lunghezza libera mm(mm) | 500 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Materiale
Diametro filo(mm)
Numero di spirali (lunghezza 100mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali