Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E3X-HD11 5M |
E3X-HD44 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Profilo testa | Materiale alloggiamento | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Sensori applicabili | Panoramica | Metodo di montaggio | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.30 € | 1 | 6 giorni | Oggetti opachi | [Penetrazione] A sbarramento | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | [Resina] ABS termoresistente | - | Standard / Resistenza al freddo | -25~45 | Correzione automatica soglia / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettrica | Con cavo integrato | 5 | - | - | - | - | - | ||
264.90 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | [Resina] Policarbonato | Fino a 400 | - | -30~70 | Funzione di regolazione elettrica | Connettore M8 | - | 1 | Connettore compatibile (XS3F-M42*-40*-A) | Sensore a fibra Smart, connettore M8 (4 pin) | Guida DIN o staffa opzionale (E39-L143) | 350 |
Loading...
Tipo | Sensore a fibra Smart (amplificatore) | Sorgente luminosa | LED rosso | Accessori amplificatore | Solo amplificatore |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Struttura di protezione | IP50 | Tensione di alimentazione(V) | VCC 12-24 |
Formato uscita | Collettore aperto PNP | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile | Profilo (amplificatore) | Profilo quadrato |
Ingresso/uscita | 1 uscita |
Configura
Proprietà di base
Oggetti rilevati
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Profilo testa
Materiale alloggiamento
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Ambiente d'esercizio
Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato)
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Tempo di risposta (modalità standard)(ms)
Sensori applicabili
Panoramica
Metodo di montaggio
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali