Inserto a morsetto modello flangiato (senza ottone cadmio)【1-600 Pezzi per confezione】

Inserto a morsetto modello flangiato (senza ottone cadmio)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Because it is an extension method, it can be used during press fitting insertion after molding with the thinnest possible wall thickness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FD-2601
FD-3001
FD-3002
FD-4001
FD-4002
FD-5001
FD-6001
FD-8001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Unità di vendita Lunghezza L 
(mm)
Diametro esterno D

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni 102.62DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)64.0

1.39 €

0.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)65.0

0.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1032.5DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)7.55.0

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1041.5DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)7.55.5

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1042DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)95.5

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1051.5DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)96.5

0.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1061.5DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)118.0

392.59 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1082DScatola/confezione1611.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Applicazione Resina per uso generico Materiale Ottone
A vite Filettatura metrica (grossa) Intaglio NA Profilo A pressione
Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione

Supporto tecnico