Tappo magnetico forma rettangolare (tipo L)

Tappo magnetico forma rettangolare (tipo L)
  • Sconto volumi elevati
Square shape (type L) of applied magnet that has achieved more powerful magnetic force by combining a ferrite magnet and a yoke (iron) to concentrate the force in the fixed direction. Can be mounted easily with the screw holes in the yoke. The attraction power is 5 to 10 times as powerful as a magnet alone.

[Features]
▪ No demagnetization occurs because the coercive force is high.
▪ It is a sintered magnet (ceramic magnet), excellent in corrosion resistance and suitable for a flat shape but cracked easily.
▪ Applications are expanding from the traditional fields including audio speakers and headphones, to cover automotive motors and generators where the demand for products like this is growing as a result of weight reduction (1/2 to 1/3 compared with a conventional one) made possible by technological innovation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-5120
3-5124
3-5125
3-5125H
3-5126
3-5136
3-5143
3-5143H
3-5145
3-5149
3-5149H
3-5160
3-5179
3-5190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Larghezza W
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)

1.37 €

5 Disponibile 9 giorni 10~10.07.88.4204.2

1.40 €

5 Disponibile 6 giorni 1010.1~20.019.612245.1

1.66 €

5 6 giorni 1050.1~60.058.823.525.56.5

1.66 €

5 6 giorni 1040.1~50.044.123.525.56.5

1.42 €

5 Disponibile 9 giorni 1010.1~20.019.61125.56.5

1.95 €

5 9 giorni 1040.1~50.04921366

3.02 €

5 9 giorni 10100.1 –127.42842.86.5

3.05 €

5 9 giorni 1090.1~100.093.130.2437

3.05 €

5 9 giorni 10100.1 –127.430457

6.63 €

5 9 giorni 10100.1 –196.1414913

6.55 €

5 9 giorni 10100.1 –196.1414912.8

4.86 €

5 9 giorni 10100.1 –112.723.8606.8

10.27 €

5 9 giorni 10100.1 –186.3387913

6.01 €

5 6 giorni 1080.1~90.088.218.8906

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo quadrato Magnete (materiale) Magnete in ferrite Tipo Tipo quadrato (tipo L)

Supporto tecnico