Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2-401273 |
2-4015104 |
2-4015105 |
2-401553 |
2-401.21.22NI |
2-4020105 |
2-4020155 |
2-40202010 |
2-4025151.5 |
2-4025153 |
2-402684 |
2-4030165 |
2-40320.7NI |
2-40383818 |
2-40383824.5 |
2-40442 |
2-40661.5 |
2-40662 |
2-4092.53.9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) | Spessore H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.7 | 7 | 12 | 3 | ||
15.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 23.54 | 10 | 15 | 4 | ||
19.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 24.5 | 10 | 15 | 5 | ||
12.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.79 | 5 | 15 | 3 | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.49 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
27.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 39.23 | 10 | 20 | 5 | ||
34.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40.1–50.0 | 42.17 | 15 | 20 | 5 | ||
39.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 70,1 - 80,0 | 70.61 | 20 | 20 | 10 | ||
12.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 12.75 | 15 | 25 | 1.5 | ||
31.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 23.5 | 15 | 25 | 3 | |
22.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 25.5 | 8 | 26 | 4 | ||
39.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 60.1–70.0 | 66.6 | 16 | 30 | 5 | |
5.64 € 1.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 10.0 | 0.78 | 2 | 3 | 0.7 | |
89.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100.1 – | 313.81 | 38 | 38 | 18 | ||
107.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100.1 – | 421.69 | 38 | 38 | 24.5 | ||
3.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.45 | 4 | 4 | 2 | |
3.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.92 | 6 | 6 | 1.5 | |
5.68 € 2.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 10.0 | 4.31 | 6 | 6 | 2 | |
3.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.61 | 2.5 | 9 | 3.9 |
Loading...
Tipo magnete (materiale) | Magneti in samario-cobalto | Tipo | Profilo quadrato |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Spessore H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali